Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Endstücke/
…
/
Endstück, für Kanal Typ WDK 30030
Endstück, für Kanal Typ WDK 30030
Art.Nr. 6193188 | EAN 4012196797417



Art.Nr. / Typ
Farbe
Maß a
30 mm
Maß b
30 mm
Maß H
30 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und am Bodenpilz gehalten.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und am Bodenpilz gehalten.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | links/rechts |
Befestigungsart | aufrastbar |
Dimension | 30x30mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | nein |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 30 mm |
---|---|
Höhe | 30 mm |
Länge | 17 mm |
Maß a | 30 mm |
Maß b | 30 mm |
Maß H | 30 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Maß a
Maß b
Maß H
Art.Nr.
WDK HE30030GR
steingrau; RAL 7030
30 mm
30 mm
30 mm
6158765
WDK HE30030CW
cremeweiß; RAL 9001
30 mm
30 mm
30 mm
6162576
WDK HE30030LGR
lichtgrau; RAL 7035
30 mm
30 mm
30 mm
6183697
WDK HE30030RW
reinweiß; RAL 9010
30 mm
30 mm
30 mm
6193188
Farbe
WDK HE30030GR
Art.Nr.
6158765
Farbe
steingrau; RAL 7030
Maß a
30 mm
Maß b
30 mm
Maß H
30 mm
WDK HE30030CW
Art.Nr.
6162576
Maß b
30 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Maß a
30 mm
Maß H
30 mm
WDK HE30030LGR
Art.Nr.
6183697
Maß a
30 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Maß H
30 mm
Maß b
30 mm
WDK HE30030RW
Art.Nr.
6193188
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß H
30 mm
Maß a
30 mm
Maß b
30 mm