Endstück, für Kanal Typ WDK 25040
Art.Nr. 6193153 | EAN 4012196797356
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Dimension 25x40mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 25 mm Länge 17 mm Maß a 40 mm Maß b 25 mm Maß H 40 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE25040RW / 6193153 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung WDK HE25040RW / 6193153 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE25040RW / 6193153 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf