Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Endstücke/
…
/
Endstück, für Kanal Typ WDK 15030
Endstück, für Kanal Typ WDK 15030
Art.Nr. 6193102 | EAN 4012196797233



Art.Nr. / Typ
Farbe
Maß H
30 mm
Maß a
30 mm
Maß b
17 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | links/rechts |
Befestigungsart | aufrastbar |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0146 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 15x30mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | nein |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 30 mm |
---|---|
Höhe | 17 mm |
Länge | 17 mm |
Maß a | 30 mm |
Maß b | 17 mm |
Maß H | 30 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Maß H
Maß a
Farbe
Maß b
Art.Nr.
WDK HE15030GR
30 mm
30 mm
steingrau; RAL 7030
17 mm
6158714
WDK HE15030CW
30 mm
30 mm
cremeweiß; RAL 9001
17 mm
6162517
WDK HE15030RW
30 mm
30 mm
reinweiß; RAL 9010
17 mm
6193102
Farbe
WDK HE15030GR
Art.Nr.
6158714
Maß H
30 mm
Maß a
30 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Maß b
17 mm
WDK HE15030CW
Art.Nr.
6162517
Maß H
30 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Maß a
30 mm
Maß b
17 mm
WDK HE15030RW
Art.Nr.
6193102
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß H
30 mm
Maß b
17 mm
Maß a
30 mm