Startseite

Endstück, für Kanal Typ WDK 15015

Art.Nr. 6193099 | EAN 4012196797172

Art.Nr. / Typ
Farbe
Maß a
15 mm
Maß H
15 mm
Maß b
15 mm

kl. VKE: 10 Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
Dimension15x15mm
Farbereinweiß; RAL 9010
Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK04
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite15 mm
Höhe15 mm
Länge11,5 mm
Maß a15 mm
Maß b15 mm
Maß H15 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Farbe
WDK HE15015GR
Art.Nr.
6158692
Farbe
steingrau; RAL 7030
Maß a
15 mm
Maß H
15 mm
Maß b
15 mm
WDK HE15015CW
Art.Nr.
6162495
Maß a
15 mm
Maß b
15 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Maß H
15 mm
WDK HE15015LGR
Art.Nr.
6183603
Maß H
15 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Maß a
15 mm
Maß b
15 mm
WDK HE15015SW
Art.Nr.
6191806
Maß a
15 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Maß H
15 mm
Maß b
15 mm
WDK HE15015RW
Art.Nr.
6193099
Maß a
15 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß b
15 mm
Maß H
15 mm