Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60230
Art.Nr. 6192998 | EAN 4012196492732
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Breite 230 mm Dimension 60x230mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 60 x 230 Halogenfrei nein Höhe 60 mm Kanaltiefe 60 mm Länge 270 mm Maß a 270 mm Maß H 230 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HF60230RW / 6192998 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK HF60230RW / 6192998 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HF60230RW / 6192998 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf