Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60170
Art.Nr. 6192963 | EAN 4012196712878
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Dimension 60x170mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 60 x 170 Halogenfrei nein Kanaltiefe 60 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 170 mm Höhe 60 mm Länge 211 mm Maß a 211 mm Maß H 170 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HF60170RW / 6192963 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung WDK HF60170RW / 6192963 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HF60170RW / 6192963 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf