Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60130
Art.Nr. 6192947 | EAN 4012196712816
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Dimension 60x130mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 60 x 130 Halogenfrei nein Kanaltiefe 60 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 60 mm Länge 170 mm Maß a 170 mm Maß H 130 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HF60130RW / 6192947 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung WDK HF60130RW / 6192947 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HF60130RW / 6192947 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf