Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Flachwinkelhauben/
…
/
Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60110
Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60110
Art.Nr. 6192939 | EAN 4012196712755



Art.Nr. / Typ
Farbe
Maß H
110 mm
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Beschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | Haubenformteil |
Befestigungsart | aufrastbar |
Dimension | 60x110mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
für Kanal-Abmessung | 60 x 110 |
Halogenfrei | nein |
Kanaltiefe | 60 mm |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 110 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 149 mm |
Maß a | 149 mm |
Maß H | 110 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Maß H
Art.Nr.
WDK HF60110SW
tiefschwarz; RAL 9005
110 mm
6191794
WDK HF60110RW
reinweiß; RAL 9010
110 mm
6192939
Farbe
WDK HF60110SW
Art.Nr.
6191794
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Maß H
110 mm
WDK HF60110RW
Art.Nr.
6192939
Maß H
110 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010