Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Flachwinkelhauben/
…
/
Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60060
Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60060
Art.Nr. 6192912 | EAN 4012196712694



Art.Nr. / Typ
6192912 / WDK HF60060RW
Maß H
60 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Beschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | Haubenformteil |
Befestigungsart | aufrastbar |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2096 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 60x60mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
für Kanal-Abmessung | 60 x 60 |
Halogenfrei | nein |
Kanaltiefe | 60 mm |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 60 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 101 mm |
Maß a | 101 mm |
Maß H | 60 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Maß H
Farbe
Art.Nr.
WDK HF60060RW
60 mm
reinweiß; RAL 9010
6192912
WDK HF60060RW
Art.Nr.
6192912
Maß H
60 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010