Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 40110

Art.Nr. 6192874 | EAN 4012196496990

6192874 / WDK HF40110RW
110 mm
reinweiß; RAL 9010
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Breite 110 mm
Dimension 40x110mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 40 x 110
Halogenfrei nein
Höhe 40 mm
Kanaltiefe 40 mm
Länge 110 mm
Maß a 110 mm
Maß H 110 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HF40110RW 110 mm reinweiß; RAL 9010 6192874
2 Stück 20,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HF40110RW / 6192874 , 0.13MB , pdf
Download

WDK HF40110RW / 6192874
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C