Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 40040

Art.Nr. 6192831 | EAN 4012196796939

6192831 / WDK HF40040RW
40 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Breite 40 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 8,1102 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 40x40mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 40 x 40
Halogenfrei nein
Höhe 40 mm
Kanaltiefe 40 mm
Länge 63 mm
Maß a 63 mm
Maß H 40 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HF40040RW 40 mm reinweiß; RAL 9010 6192831
4 Stück 8,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HF40040RW / 6192831 , 0.16MB , pdf
Download

WDK HF40040RW / 6192831
Download