Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 30045

Art.Nr. 6192823 | EAN 4012196497294

6192823 / WDK HF30045RW
45 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Breite 45 mm
Dimension 30x45mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 30 x 45
Halogenfrei nein
Höhe 30 mm
Kanaltiefe 30 mm
Länge 68 mm
Maß a 68 mm
Maß H 45 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HF30045RW 45 mm reinweiß; RAL 9010 6192823
4 Stück 9,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HF30045RW / 6192823 , 0.16MB , pdf
Download

WDK HF30045RW / 6192823
Download