Startseite

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 30030

Art.Nr. 6192815 | EAN 4012196796878

Art.Nr. / Typ
6192815 / WDK HF30030RW
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß H
30 mm

kl. VKE: 4 Stück

Beschreibung

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
AusführungHaubenformteil
Befestigungsartaufrastbar
Dimension30x30mm
Farbereinweiß; RAL 9010
Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung30 x 30
Halogenfreinein
Kanaltiefe30 mm
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK04
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid
Winkelbereich max.90 mm
Winkelbereich min.90 mm

Abmessungen

Breite30 mm
Höhe30 mm
Länge53 mm
Maß a53 mm
Maß H30 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

WDK HF30030RW
Art.Nr.
6192815
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß H
30 mm