Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 25040
Art.Nr. 6192793 | EAN 4012196796816
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Dimension 25x40mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 25 x 40 Halogenfrei nein Kanaltiefe 25 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 25 mm Länge 63 mm Maß a 63 mm Maß H 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HF25040RW / 6192793 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung WDK HF25040RW / 6192793 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HF25040RW / 6192793 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf