Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 25025
Art.Nr. 6192785 | EAN 4012196504916
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Breite 25 mm Dimension 25x25mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 25 x 25 Halogenfrei nein Höhe 25 mm Kanaltiefe 25 mm Länge 48 mm Maß a 48 mm Maß H 25 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HF25025RW / 6192785 , 0.15MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK HF25025RW / 6192785 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HF25025RW / 6192785 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf