Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60230

Art.Nr. 6192394 | EAN 4012196492374

6192394 / WDK HA60230RW
100 mm
230 mm
60 mm
60 x 230
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Breite 230 mm
Dimension 60x230mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 60 x 230
Halogenfrei nein
Höhe 60 mm
Kanaltiefe 60 mm
Länge 100 mm
Maß a 100 mm
Maß H 230 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe für Kanal-Abmessung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HA60230RW 100 mm 230 mm 60 mm 60 x 230 reinweiß; RAL 9010 6192394
2 Stück 38,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HA60230RW / 6192394 , 0.16MB , pdf
Download

WDK HA60230RW / 6192394
Download