Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Außeneckhauben/
…
/
Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110
Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110
Art.Nr. 6192335 | EAN 4012196354559



Art.Nr. / Typ
Farbe
Höhe
60 mm
Länge
100 mm
Breite
110 mm
für Kanal-Abmessung
60 x 110
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Beschreibung
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | Haubenformteil |
Befestigungsart | aufrastbar |
Dimension | 60x110mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
für Kanal-Abmessung | 60 x 110 |
Halogenfrei | nein |
Kanaltiefe | 60 mm |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Selbstverlöschend | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 110 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 100 mm |
Maß a | 100 mm |
Maß H | 110 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Länge
Farbe
Breite
für Kanal-Abmessung
Art.Nr.
WDK HA60110SW
60 mm
100 mm
tiefschwarz; RAL 9005
110 mm
60 x 110
6191778
WDK HA60110RW
60 mm
100 mm
reinweiß; RAL 9010
110 mm
60 x 110
6192335
Farbe
WDK HA60110SW
Art.Nr.
6191778
Höhe
60 mm
Länge
100 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Breite
110 mm
für Kanal-Abmessung
60 x 110
WDK HA60110RW
Art.Nr.
6192335
Höhe
60 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Breite
110 mm
Länge
100 mm
für Kanal-Abmessung
60 x 110