Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 40090

Art.Nr. 6192262 | EAN 4012196795611

6192262 / WDK HA40090RW
100 mm
90 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Breite 90 mm
Dimension 40x90mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 40 x 90
Halogenfrei nein
Höhe 40 mm
Kanaltiefe 40 mm
Länge 100 mm
Maß a 100 mm
Maß H 90 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HA40090RW 100 mm 90 mm reinweiß; RAL 9010 6192262
2 Stück 23,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HA40090RW / 6192262 , 0.16MB , pdf
Download

WDK HA40090RW / 6192262
Download