Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 40040
Art.Nr. 6192246 | EAN 4012196795499
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Dimension 40x40mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 40 x 40 Halogenfrei nein Kanaltiefe 40 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 40 mm Länge 66 mm Maß a 66 mm Maß H 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HA40040RW / 6192246 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung WDK HA40040RW / 6192246 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HA40040RW / 6192246 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf