Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 30045

Art.Nr. 6192238 | EAN 4012196497171

6192238 / WDK HA30045RW
57 mm
45 mm
30 mm
30 x 45
reinweiß; RAL 9010
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Breite 45 mm
Dimension 30x45mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 30 x 45
Halogenfrei nein
Höhe 30 mm
Kanaltiefe 30 mm
Länge 57 mm
Maß a 57 mm
Maß H 45 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe für Kanal-Abmessung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HA30045RW 57 mm 45 mm 30 mm 30 x 45 reinweiß; RAL 9010 6192238
4 Stück 8,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HA30045RW / 6192238 , 0.13MB , pdf
Download

WDK HA30045RW / 6192238
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C