Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Außeneckhauben/
…
/
Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 30030
Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 30030
Art.Nr. 6192211 | EAN 4012196795437



Art.Nr. / Typ
6192211 / WDK HA30030RW
Höhe
30 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Länge
57 mm
Breite
30 mm
für Kanal-Abmessung
30 x 30
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Beschreibung
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | Haubenformteil |
Befestigungsart | aufrastbar |
Dimension | 30x30mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
für Kanal-Abmessung | 30 x 30 |
Halogenfrei | nein |
Kanaltiefe | 30 mm |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Selbstverlöschend | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 30 mm |
---|---|
Höhe | 30 mm |
Länge | 57 mm |
Maß a | 57 mm |
Maß H | 30 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Höhe
Farbe
Länge
Breite
für Kanal-Abmessung
Art.Nr.
WDK HA30030RW
30 mm
reinweiß; RAL 9010
57 mm
30 mm
30 x 30
6192211
WDK HA30030RW
Art.Nr.
6192211
Höhe
30 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Länge
57 mm
Breite
30 mm
für Kanal-Abmessung
30 x 30