Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 20020

Art.Nr. 6192165 | EAN 4012196795314

6192165 / WDK HA20020RW
38,5 mm
20 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Breite 20 mm
Dimension 20x20mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 20 x 20
Halogenfrei nein
Höhe 17,5 mm
Kanaltiefe 20 mm
Länge 39 mm
Maß a 38,5 mm
Maß H 20 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HA20020RW 38,5 mm 20 mm reinweiß; RAL 9010 6192165
4 Stück 2,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HA20020RW / 6192165 , 0.16MB , pdf
Download

WDK HA20020RW / 6192165
Download