Flachwinkel, für Kanal Typ WDK 80210
Art.Nr. 6192115 | EAN 4012197251062
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlachwinkel zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Unterteil und Oberteil Befestigungsart Bodenlochung Breite 210 mm Dimension 560,5x210x80 Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 80 x 210 Halogenfrei nein Höhe 80 mm Kanaltiefe 80 mm Länge 560 mm Maß a 560,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK F80210RW / 6192115 , 0.28MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK F80210RW / 6192115 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK F80210RW / 6192115 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf