Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60170

Art.Nr. 6192076 | EAN 4012196362233

6192076 / WDK HI60170RW
130 mm
170 mm
60 mm
130 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Breite 170 mm
Dimension 60x170mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 60 mm
Länge 130 mm
Maß a 130 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HI60170RW 130 mm 170 mm 60 mm 130 mm reinweiß; RAL 9010 6192076
2 Stück 29,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HI60170RW / 6192076 , 0.16MB , pdf
Download

WDK HI60170RW / 6192076
Download