Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Inneneckhauben/
…
/
Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110
Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110
Art.Nr. 6192033 | EAN 4012196362776



Art.Nr. / Typ
Farbe
Höhe
60 mm
Breite
110 mm
Länge
130 mm
Maß a
130 mm
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Beschreibung
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | Haubenformteil |
Befestigungsart | aufrastbar |
Dimension | 60x110mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | nein |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 110 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 130 mm |
Maß a | 130 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Breite
Farbe
Länge
Maß a
Art.Nr.
WDK HI60110RW
60 mm
110 mm
reinweiß; RAL 9010
130 mm
130 mm
6192033
WDK HI60110SW
60 mm
110 mm
tiefschwarz; RAL 9005
130 mm
130 mm
6191764
Farbe
WDK HI60110RW
Art.Nr.
6192033
Höhe
60 mm
Breite
110 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Länge
130 mm
Maß a
130 mm
WDK HI60110SW
Art.Nr.
6191764
Breite
110 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Maß a
130 mm
Länge
130 mm
Höhe
60 mm