Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 40110
Art.Nr. 6191975 | EAN 4012196221110
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungInneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Breite 110 mm Dimension 40x110mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Höhe 40 mm Länge 110,5 mm Maß a 110,5 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HI40110RW / 6191975 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK HI40110RW / 6191975 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HI40110RW / 6191975 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf