Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 40090

Art.Nr. 6191967 | EAN 4012196795017

6191967 / WDK HI40090RW
109 mm
90 mm
40 mm
109 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Breite 90 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 30,786 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 40x90mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 40 mm
Länge 109 mm
Maß a 109 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HI40090RW 109 mm 90 mm 40 mm 109 mm reinweiß; RAL 9010 6191967
2 Stück 20,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HI40090RW / 6191967 , 0.16MB , pdf
Download

WDK HI40090RW / 6191967
Download