Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 40040
Art.Nr. 6191940 | EAN 4012196794898
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Dimension 40x40mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 40 mm Länge 65 mm Maß a 65 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HI40040RW / 6191940 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung WDK HI40040RW / 6191940 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HI40040RW / 6191940 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf