Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Inneneckhauben/
…
/
Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 30030
Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 30030
Art.Nr. 6191924 | EAN 4012196794836



Art.Nr. / Typ
6191924 / WDK HI30030RW
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Maß a
52 mm
Länge
52 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Beschreibung
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | Haubenformteil |
Befestigungsart | aufrastbar |
Dimension | 30x30mm |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | nein |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Winkelbereich max. | 90 mm |
Winkelbereich min. | 90 mm |
Abmessungen
Breite | 30 mm |
---|---|
Höhe | 30 mm |
Länge | 52 mm |
Maß a | 52 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Maß a
Länge
Farbe
Art.Nr.
WDK HI30030RW
30 mm
30 mm
52 mm
52 mm
reinweiß; RAL 9010
6191924
WDK HI30030RW
Art.Nr.
6191924
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Maß a
52 mm
Länge
52 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010