Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 25040
Art.Nr. 6191894 | EAN 4012196794775
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Dimension 25x40mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 25 mm Länge 50 mm Maß a 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HI25040RW / 6191894 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung WDK HI25040RW / 6191894 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HI25040RW / 6191894 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf