Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 15030
Art.Nr. 6191843 | EAN 4012196794652
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Dimension 15x30mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 17,5 mm Länge 38,5 mm Maß a 38,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HI15030RW / 6191843 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung WDK HI15030RW / 6191843 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HI15030RW / 6191843 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf