Endstück, für Kanal Typ WDK 60110
Art.Nr. 6191812 | EAN 4012197373283
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Breite 110 mm Dimension 60x110 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Höhe 60 mm Länge 27,5 mm Maß a 110 mm Maß b 60 mm Maß H 110 mm Schutzfolie nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE60110SW / 6191812 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung WDK HE60110SW / 6191812 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE60110SW / 6191812 , 0.14MB , pdf