Endstück, für Kanal Typ WDK 40060

Art.Nr. 6191810 | EAN 4012197373443

60 mm
40 mm
60 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 60 mm
Dimension 40x60
Farbe tiefschwarz; RAL 9005
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 40 mm
Länge 27,5 mm
Maß a 60 mm
Maß b 40 mm
Maß H 60 mm
Schutzfolie nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE40060GR 60 mm 40 mm 60 mm steingrau; RAL 7030 6021492
10 Stück 5,30 € Preis / 1 Stück
WDK HE40060CW 60 mm 40 mm 60 mm cremeweiß; RAL 9001 6162606
10 Stück 5,30 € Preis / 1 Stück
WDK HE40060LGR 60 mm 40 mm 60 mm lichtgrau; RAL 7035 6183735
10 Stück 5,30 € Preis / 1 Stück
WDK HE40060SW 60 mm 40 mm 60 mm tiefschwarz; RAL 9005 6191810
10 Stück 5,85 € Preis / 1 Stück
WDK HE40060RW 60 mm 40 mm 60 mm reinweiß; RAL 9010 6193226
10 Stück 5,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HE40060SW / 6191810 , 0.13MB , pdf
Download

WDK HE40060SW / 6191810
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C