Endstück, für Kanal Typ WDK 25040
Art.Nr. 6191808 | EAN 4012197373603
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 25x40 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 25 x 40 Halogenfrei nein Kanaltiefe 25 mm Schutzfolie nein Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 25 mm Länge 17 mm Maß a 40 mm Maß b 25 mm Maß H 40 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE25040SW / 6191808 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung WDK HE25040SW / 6191808 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE25040SW / 6191808 , 0.14MB , pdf