Endstück, für Kanal Typ WDK 15015

Art.Nr. 6191806 | EAN 4012197373764

15 mm
15 mm
15 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 15 mm
Dimension 15x15
Farbe tiefschwarz; RAL 9005
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 15 mm
Länge 11,5 mm
Maß a 15 mm
Maß b 15 mm
Maß H 15 mm
Schutzfolie nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HE15015GR 15 mm 15 mm 15 mm steingrau; RAL 7030 6158692
10 Stück 1,95 € Preis / 1 Stück
WDK HE15015CW 15 mm 15 mm 15 mm cremeweiß; RAL 9001 6162495
10 Stück 1,95 € Preis / 1 Stück
WDK HE15015LGR 15 mm 15 mm 15 mm lichtgrau; RAL 7035 6183603
10 Stück 1,95 € Preis / 1 Stück
WDK HE15015SW 15 mm 15 mm 15 mm tiefschwarz; RAL 9005 6191806
10 Stück 2,15 € Preis / 1 Stück
WDK HE15015RW 15 mm 15 mm 15 mm reinweiß; RAL 9010 6193099
10 Stück 1,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HE15015SW / 6191806 , 0.13MB , pdf
Download

WDK HE15015SW / 6191806
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C