Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60110
Art.Nr. 6191794 | EAN 4012197373405
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Dimension 60x110 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 60 x 110 Halogenfrei nein Kanaltiefe 60 mm Schutzfolie nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 110 mm Höhe 60 mm Länge 149 mm Maß a 149 mm Maß H 110 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HF60110SW / 6191794 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung WDK HF60110SW / 6191794 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HF60110SW / 6191794 , 0.14MB , pdf