Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 40060
Art.Nr. 6191792 | EAN 4012197373566
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Breite 65 mm Dimension 40x60 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 40 x 60 Halogenfrei nein Höhe 40 mm Kanaltiefe 40 mm Länge 101 mm Maß a 101 mm Maß H 60 mm Schutzfolie nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HF40060SW / 6191792 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK HF40060SW / 6191792 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HF40060SW / 6191792 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 1.11MB , pdf