Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 25040
Art.Nr. 6191790 | EAN 4012197373726
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Breite 40 mm Dimension 25x40 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 25 x 40 Halogenfrei nein Höhe 25 mm Kanaltiefe 25 mm Länge 63 mm Maß a 63 mm Maß H 40 mm Schutzfolie nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HF25040SW / 6191790 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung WDK HF25040SW / 6191790 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HF25040SW / 6191790 , 0.14MB , pdf