Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110
Typ WDK HA60110SW
|Art.Nr. 6191778
|EAN 4012197373320


Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
für Kanal-Abmessung
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß H | 110 mm |
| Maß a | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 60 x 110 |
| Halogenfrei | nein |
| Selbstverlöschend | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Kanaltiefe | 60 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 60x110 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3331 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
für Kanal-Abmessung
Farbe
Art.Nr.
WDK HA25040SW
52
40
25
25 x 40
tiefschwarz; RAL 9005
6191774
WDK HA40060SW
100
60
40
40 x 60
tiefschwarz; RAL 9005
6191776
WDK HA60110SW
100
110
60
60 x 110
tiefschwarz; RAL 9005
6191778
Länge
Breite
Höhe
für Kanal-Abmessung
WDK HA25040SW
Art.Nr.
6191774
Länge
52
Breite
40
Höhe
25
für Kanal-Abmessung
25 x 40
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
WDK HA40060SW
Art.Nr.
6191776
Länge
100
Breite
60
Höhe
40
für Kanal-Abmessung
40 x 60
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
WDK HA60110SW
Art.Nr.
6191778
Länge
100
Breite
110
Höhe
60
für Kanal-Abmessung
60 x 110
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005