Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110

Art.Nr. 6191764 | EAN 4012197373368

130 mm
110 mm
60 mm
130 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Breite 110 mm
Dimension 60x110
Farbe tiefschwarz; RAL 9005
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 60 mm
Länge 130 mm
Maß a 130 mm
Schutzfolie nein
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK HI60110RW 130 mm 110 mm 60 mm 130 mm reinweiß; RAL 9010 6192033
2 Stück 25,35 € Preis / 1 Stück
WDK HI60110SW 130 mm 110 mm 60 mm 130 mm tiefschwarz; RAL 9005 6191764
2 Stück 27,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK HI60110SW / 6191764 , 0.13MB , pdf
Download

WDK HI60110SW / 6191764
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C