Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 40060
Art.Nr. 6191762 | EAN 4012197373528
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Haubenformteil Befestigungsart aufrastbar Dimension 40x60 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Schutzfolie nein Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 65 mm Höhe 40 mm Länge 110 mm Maß a 110 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HI40060SW / 6191762 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung WDK HI40060SW / 6191762 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HI40060SW / 6191762 , 0.14MB , pdf