Kanal, Typ WDK 100230

Typ WDK100230RW
|
Art.Nr. 6191355
|
EAN 4012195042303

Beschreibung

Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 100 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite230 mm
Höhe100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)113
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)87
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)148
Nutzquerschnitt19702 mm²
Halogenfreinein
Anzahl der festen Trennwände0
Anzahl der steckbaren Trennwände3
Kabelhalteklammerja
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
SchutzartIP30
Lieferung auf Rollenein
Schutzgrad IK-CodeIK04
BefestigungsartBodenlochung
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension100x230x2000
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,4628 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDK HE100230RW

kl. VKE: 5 translation missing

translation missing

Typ
WDK I100230RW

kl. VKE: 2 translation missing

translation missing

Typ
WDK A100230RW

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Farbe
WDK100230GR
Art.Nr.
6026311
Länge
2000
Breite
230
Höhe
100
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK100230CW
Art.Nr.
6026338
Länge
2000
Breite
230
Höhe
100
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK100230LGR
Art.Nr.
6027253
Länge
2000
Breite
230
Höhe
100
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK100230RW
Art.Nr.
6191355
Länge
2000
Breite
230
Höhe
100
Farbe
reinweiß; RAL 9010