Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Leitungsführungskanäle/
WDK-Kanäle/
…
/
Kanal, Typ WDK 100130
Kanal, Typ WDK 100130
Art.Nr. 6191347 | EAN 4012195042297



Art.Nr. / Typ
Farbe
Länge
2000 mm
Höhe
100 mm
Breite
130 mm
kl. VKE: 8 m
8m
Beschreibung
Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
4 Oberteilklammern inklusive.
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar.
4 Oberteilklammern inklusive.
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 61 |
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 51 |
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 47 |
Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,8008 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 100x130x2000 |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Halogenfrei | nein |
Kabelhalteklammer | ja |
Kanalverbinder | nein |
Lieferung auf Rolle | nein |
Nutzquerschnitt | 10717 mm² |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 130 mm |
---|---|
Höhe | 100 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Höhe
Farbe
Breite
Art.Nr.
WDK100130CW
2000 mm
100 mm
cremeweiß; RAL 9001
130 mm
6026273
WDK100130GR
2000 mm
100 mm
steingrau; RAL 7030
130 mm
6026281
WDK100130LGR
2000 mm
100 mm
lichtgrau; RAL 7035
130 mm
6027245
WDK100130RW
2000 mm
100 mm
reinweiß; RAL 9010
130 mm
6191347
Farbe
WDK100130CW
Art.Nr.
6026273
Länge
2000 mm
Höhe
100 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Breite
130 mm
WDK100130GR
Art.Nr.
6026281
Höhe
100 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Breite
130 mm
Länge
2000 mm
WDK100130LGR
Art.Nr.
6027245
Länge
2000 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Höhe
100 mm
Breite
130 mm
WDK100130RW
Art.Nr.
6191347
Länge
2000 mm
Höhe
100 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Breite
130 mm