Startseite

Kanal, Typ WDK 80210

Art.Nr. 6191312 | EAN 4012195042280

Beschreibung

Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
4 Oberteilklammern inklusive.
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 80 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)80
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)67
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)61
Anzahl der steckbaren Trennwände2
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
BefestigungsartBodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,6396 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension80x210x2000
Farbereinweiß; RAL 9010
Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Kabelhalteklammerja
Kanalverbindernein
Lieferung auf Rollenein
Nutzquerschnitt13980 mm²
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK04
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite210 mm
Höhe80 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDK HE80210RW

kl. VKE: 10 Stück

Typ
WDK I80210RW

kl. VKE: 1 Stück

Typ
WDK A80210RW

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

Farbe
WDK80210GR
Art.Nr.
6026192
Breite
210 mm
Höhe
80 mm
Länge
2000 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK80210CW
Art.Nr.
6026206
Höhe
80 mm
Breite
210 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Länge
2000 mm
WDK80210LGR
Art.Nr.
6027237
Höhe
80 mm
Länge
2000 mm
Breite
210 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK80210RW
Art.Nr.
6191312
Länge
2000 mm
Höhe
80 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Breite
210 mm