Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Leitungsführungskanäle/
WDK-Kanäle/
…
/
Kanal, Typ WDK 80170
Kanal, Typ WDK 80170
Art.Nr. 6191304 | EAN 4012195042273



Art.Nr. / Typ
Farbe
Länge
2000 mm
Höhe
80 mm
Breite
170 mm
kl. VKE: 8 m
8m
Beschreibung
Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 64 |
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 53 |
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 49 |
Anzahl der steckbaren Trennwände | 2 |
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,7051 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 80x170x2000 |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | nein |
Kabelhalteklammer | ja |
Kanalverbinder | nein |
Lieferung auf Rolle | nein |
Nutzquerschnitt | 11108 mm² |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 170 mm |
---|---|
Höhe | 80 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Höhe
Breite
Farbe
Art.Nr.
WDK80170CW
2000 mm
80 mm
170 mm
cremeweiß; RAL 9001
6026176
WDK80170GR
2000 mm
80 mm
170 mm
steingrau; RAL 7030
6026184
WDK80170LGR
2000 mm
80 mm
170 mm
lichtgrau; RAL 7035
6027229
WDK80170RW
2000 mm
80 mm
170 mm
reinweiß; RAL 9010
6191304
Farbe
WDK80170CW
Art.Nr.
6026176
Länge
2000 mm
Höhe
80 mm
Breite
170 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK80170GR
Art.Nr.
6026184
Farbe
steingrau; RAL 7030
Breite
170 mm
Höhe
80 mm
Länge
2000 mm
WDK80170LGR
Art.Nr.
6027229
Breite
170 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Länge
2000 mm
Höhe
80 mm
WDK80170RW
Art.Nr.
6191304
Höhe
80 mm
Breite
170 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Länge
2000 mm