Startseite

Kanal, Typ WDK 60150

Art.Nr. 6191231 | EAN 4012196491230

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
Der Geräteeinbau ist mit der der Gerätedose Typ 2390 möglich.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 60 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)40
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)33
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)31
Anzahl der steckbaren Trennwände2
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
BefestigungsartBodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,2241 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension60x150x2000
Farbereinweiß; RAL 9010
Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Kabelhalteklammerja
Kanalverbindernein
Lieferung auf Rollenein
Nutzquerschnitt7002 mm²
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK04
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite150 mm
Höhe60 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDK HE60150RW

kl. VKE: 10 Stück

Typ
WDK HI60150RW

kl. VKE: 2 Stück

Typ
WDK HA60150RW

kl. VKE: 2 Stück

Ausführungen

Farbe
WDK60150CW
Art.Nr.
6021883
Breite
150 mm
Höhe
60 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Länge
2000 mm
WDK60150GR
Art.Nr.
6022030
Farbe
steingrau; RAL 7030
Länge
2000 mm
Breite
150 mm
Höhe
60 mm
WDK60150LGR
Art.Nr.
6027156
Breite
150 mm
Höhe
60 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Länge
2000 mm
WDK60150RW
Art.Nr.
6191231
Höhe
60 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Länge
2000 mm
Breite
150 mm