Kanal, Typ WDK 60130
Art.Nr. 6191223 | EAN 4012196363377
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
Der Geräteeinbau ist mit der der Gerätedose Typ 2390 möglich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 35 Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 29 Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 26 Anzahl der steckbaren Trennwände 1 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Breite 130 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,4949 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 60x130x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Höhe 60 mm Kabelhalteklammer ja Kanalverbinder nein Länge 2000 mm Lieferung auf Rolle nein Nutzquerschnitt 6086 mm² Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK60130RW / 6191223 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK60130RW / 6191223 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK60130RW / 6191223 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung WDK mit Geräteeinbau , 1.51MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf