Kanal, Typ WDK 40090

Art.Nr. 6191142 | EAN 4012196794416

2000 mm
90 mm
40 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 40 mm
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 15
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 12
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 11
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 90 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,3403 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 40x90x2000
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Höhe 40 mm
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 2656 mm²
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK40090CW 2000 mm 90 mm 40 mm cremeweiß; RAL 9001 6020895
32 m 17,75 € Preis / 1 m
WDK40090GR 2000 mm 90 mm 40 mm steingrau; RAL 7030 6021018
32 m 17,75 € Preis / 1 m
WDK40090LGR 2000 mm 90 mm 40 mm lichtgrau; RAL 7035 6027032
32 m 17,75 € Preis / 1 m
WDK40090RW 2000 mm 90 mm 40 mm reinweiß; RAL 9010 6191142
32 m 17,75 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Endstück, für Kanal Typ WDK 40090 Endstück, für Kanal Typ WDK 40090 WDK HE40090RW 6193234
10 Stück 5,85 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 40090 Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 40090 WDK HI40090RW 6191967
2 Stück 20,80 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 40090 Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 40090 WDK HA40090RW 6192262
2 Stück 23,45 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 40090 Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 40090 WDK HF40090RW 6192866
2 Stück 18,65 € Preis / 1 Stück
Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm 2371 40 6023096
2 m 3,75 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WDK40090RW / 6191142 , 0.16MB , pdf
Download

WDK40090RW / 6191142
Download