Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Leitungsführungskanäle/
WDK-Kanäle/
…
/
Kanal, Typ WDK 40040
Kanal, Typ WDK 40040
Art.Nr. 6191126 | EAN 4012196363490



Art.Nr. / Typ
Farbe
Länge
2000 mm
Höhe
40 mm
Breite
40 mm
kl. VKE: 36 m
36m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 7 |
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 6 |
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 5 |
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6674 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 40x40x2000 |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | nein |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Lieferung auf Rolle | nein |
Nutzquerschnitt | 1314 mm² |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 40 mm |
---|---|
Höhe | 40 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Höhe
Farbe
Breite
Art.Nr.
WDK40040CW
2000 mm
40 mm
cremeweiß; RAL 9001
40 mm
6025412
WDK40040BR
2000 mm
40 mm
sepiabraun; RAL 8014
40 mm
6025420
WDK40040GR
2000 mm
40 mm
steingrau; RAL 7030
40 mm
6025447
WDK40040LGR
2000 mm
40 mm
lichtgrau; RAL 7035
40 mm
6027016
WDK40040RW
2000 mm
40 mm
reinweiß; RAL 9010
40 mm
6191126
Farbe
WDK40040CW
Art.Nr.
6025412
Länge
2000 mm
Höhe
40 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Breite
40 mm
WDK40040BR
Art.Nr.
6025420
Länge
2000 mm
Farbe
sepiabraun; RAL 8014
Breite
40 mm
Höhe
40 mm
WDK40040GR
Art.Nr.
6025447
Länge
2000 mm
Höhe
40 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Breite
40 mm
WDK40040LGR
Art.Nr.
6027016
Breite
40 mm
Höhe
40 mm
Länge
2000 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK40040RW
Art.Nr.
6191126
Breite
40 mm
Höhe
40 mm
Länge
2000 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010