Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Leitungsführungskanäle/
WDK-Kanäle/
…
/
Kanal, Typ WDK 30030
Kanal, Typ WDK 30030
Art.Nr. 6191096 | EAN 4012196794294



Art.Nr. / Typ
Farbe
Breite
30 mm
Länge
2000 mm
Höhe
30 mm
kl. VKE: 40 m
40m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 4 |
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 4 |
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 4 |
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,401 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 30x30x2000 |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | nein |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Lieferung auf Rolle | nein |
Nutzquerschnitt | 731 mm² |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 30 mm |
---|---|
Höhe | 30 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Farbe
Breite
Länge
Höhe
Art.Nr.
WDK30030LGR
lichtgrau; RAL 7035
30 mm
2000 mm
30 mm
6026796
WDK30030GR
steingrau; RAL 7030
30 mm
2000 mm
30 mm
6026818
WDK30030CW
cremeweiß; RAL 9001
30 mm
2000 mm
30 mm
6026826
WDK30030BR
sepiabraun; RAL 8014
30 mm
2000 mm
30 mm
6026834
WDK30030RW
reinweiß; RAL 9010
30 mm
2000 mm
30 mm
6191096
Farbe
WDK30030LGR
Art.Nr.
6026796
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Breite
30 mm
Länge
2000 mm
Höhe
30 mm
WDK30030GR
Art.Nr.
6026818
Breite
30 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Höhe
30 mm
Länge
2000 mm
WDK30030CW
Art.Nr.
6026826
Breite
30 mm
Länge
2000 mm
Höhe
30 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK30030BR
Art.Nr.
6026834
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Farbe
sepiabraun; RAL 8014
Länge
2000 mm
WDK30030RW
Art.Nr.
6191096
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Länge
2000 mm